??
Seleção de modelos em CAD
K0986.0501
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0986 - Shaft collar with thread
Bill of material
K0986.0501
BESTKIPP
Order No.
K0986.0501 mm
MATERIAL
Main
Steel
B
width
9
C
C (DIN 912)
M3x8
D1
thread
M5 mm
D2
diameter
16 mm
R
Störbereich
20.7 mm
GEW
Approx. weight
0.0135 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245156429
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions